??
Wybór modelu CAD
K1595.081X45
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K1595 - Śruby z łbem sześciokątnym ze stali nierdzewnej, z kołnierzem i podkładkami uszczelniającymi Hygienic USIT®<BR>
Lista materiałowa
K1595.081X45
BESTKIPP
Nr zamówienia
K1595.081X45
FORM
Forma
B
MATERIAL
Materiał
70 EPDM 291
FARBE
Kolor
czarny
B
Wysokość
22 mm
D
Gwint
M8 mm
D1
Średnica
18.0 mm
D2
Średnica
16.9 mm
D3
Średnica
8.1 mm
K
Wysokość
11.7 mm
L
Długość
45 mm
R
Promień
0.60 mm
S
Średnica
1 mm
SW
Rozwartość klucza
13 mm
ZERTIFIKAT
Zulassung/Zertifikal
EHEDG
GEW
Ciężar ok.
0.0332 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
INFO
Wskazówki techniczne
Info
ANZM
moment dokręcający
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245504794
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions